您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03096.prj},{NB=K0345.2516_(K_ENTSPANNT)},{D=16},{L=80},{L1=50},{L2=14.0},{H=16.0},{F=3.2},{GEW=0.2213},{EAN=4059245016822},{TYP1=1.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{NDM=24.000},{NDM1=10.000},{NDM2=0.0000},{XA=6.400},{XB=3.000},{XC=12.000},{XD=30.000},{XE=14.000},{XF=1.000},{XG=50.000},{XH=36.0000},{ST=2.000},{BESTKIPP=K0345.2516},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=K},{AUSF=mit Gewindezapfen, mit Kontermutter},{D1=M 24 x 2},{D2=M 10},{SW=36},{F1=20},{F2=46},{BESTES=03094-95},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{TYP=K},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0345.2516
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0345 - 锁紧柱塞,无凸缘
明细表
K0345.2516
BESTKIPP
订货号
K0345.2516
MATERIAL
主体
钢制
OBFLGK
主体
硬化处理顶销
FORM
样式
K
AUSF
规格
带顶销,带锁紧螺母
POS
序号
松开位置
已夹紧位置
松开位置
已夹紧位置
D
直径
16
mm
D1
螺纹
M 24 x 2
D2
螺纹
M 10
L
长度
80
mm
L1
长度
50
mm
L2
长度
14.0
mm
H
高度
16.0
mm
SW
钳口宽度
36
mm
F
倒角 30°
3.2
mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
20
N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
46
N
GEW
重量约
0.2213
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245016822
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions